キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
デジタルプレッシャセンサ GS40
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。
※デジタルプレッシャセンサ GS40 Seriesは、2025年8月末に生産中止を予定
しております。
高精度デジタル圧力スイッチ ISE20 Seriesにてご選定願います。
| シリーズ | 設定圧力(MPa) |
|---|---|
| GS40 | 0~0.98 |
Uni-エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| ユニバーサルタイプ Uniねじ仕様 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
| シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
|---|---|---|
| LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
直動精密レギュレータ ARP
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
| ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
| ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
エアフィルタ AF-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
|---|---|---|
| AF10-A | M5 | 5 |
メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
・ノンフロン。
・電源不要。
・低露点(−60℃)対応。
・無振動、無排熱。
・露点チェッカ付。
| シリーズ | 出口空気流量 L/min(ANR) | 基準露点(℃) |
|---|---|---|
| IDG□A/IDG | 10~1000 | -15,-20,-40,-60 |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |