キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
| 21-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ガイドテーブル 10-MGF
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|
| 10-MGF | 複動 | 40,63,100 |
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VX31/32/33 | N.C./N.O./COM. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
デュアルスピードコントローラ ASD
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛び出しを防止。
・単動シリンダの速度制御。
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| デュアルスピード コントローラ | ASD | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
精密レギュレータ IR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
レギュレータ AR-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| AR10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアブローモジュール LLB1
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
| シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
|---|---|---|---|
| LLB1 | エア、N2ガス | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・揺動角度:320º、180º、90º
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420º/sec
最大加減速度:3000º/sec2
注)外部ストッパ付の値
| シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高トルク | 繰返し 位置決め精度 [º] 基本 | 繰返し 位置決め精度 [º] 高トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |