キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートエアオペレートバルブ VGA342
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
|---|---|---|---|
| VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
| VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:SS0751,SS0750
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・FDA/食品衛生法適合材料
・NSF-H1グレード食品用グリース
・外装抗菌
・HACCP等衛生管理に貢献
・FSSC22000認証取得に貢献
・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
| 種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 抗菌フィルタ | HF2-BFA | 5 | 1/4, 3/8, 1/2 |
| 抗菌フィルタ | HF2-BFB | 0.1 | 1/4, 3/8, 1/2 |
| 脱臭フィルタ | HF2-BFC | - | 1/4, 3/8, 1/2 |
| 除菌フィルタ | HF2-BFD | 0.01 | 1/4, 3/8, 1/2 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8G | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16G | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.800 | 6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25G | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.800 | 8,16 |
レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
|---|---|---|
| 10-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
| 21-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXH | N.C. | 1/4~1/2 | 10 |