WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・水滴、粉塵環境に対応
     耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
    ・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
    ・アタッチメント位置の再現性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
     適用オートスイッチD-M9□型
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
耐環境MHS3-X6708□32,63

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・金属製スイッチカセットカバー付
    ・重さ最大39%削減
    ・高クランプ力 4000N
    ・耐スパッタ構造
    ・2種類のトップカバーが選択可能
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3T-X273415º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:13%短縮、高さ:11%短縮、全長:11%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3205複動片ロッド32,40,50

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・円筒形ワークの軸方向把持に最適
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHS331181308

ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
コンパクト11-/22-CXSJMすべり軸受6,10
コンパクト11-/12-/21-/22-CXSJLボールブッシュ軸受6,10

ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
    ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
     AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
     AS-FPG:ステンレス(SUS304)
    ・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
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
シリーズ管接続口径適用チューブ外径
(21-)AS-FPQM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12
AS-FPGM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12

Go Top