WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,254件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリテーブル  11-MSQ

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
11-MSQ ダブル 10,20, 30,500~190°

薄形シリンダ CQ2/CDQ2

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
    ・ø4〜ø200までラインナップ
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
    ・オートスイッチの飛びだしがありません。
    ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
     す)
    ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
     CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
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
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2-Z単動(押・引)検索結果を表示
    大口径CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    大口径CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2単動(押・引)検索結果を表示
    耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド検索結果を表示
    エンドロック形CBQ2複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB10A オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ装着形) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB14 オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF
    -XC2(A) オーダーメイド ロッド先端長さ10mm延長 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC26□ オーダーメイド 2山クレビス幅/2山ナックル幅 12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQ2-Z複動片ロッド4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2W-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2-Z単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
大口径CQ2-Z複動片ロッド125,140,160,180,200
大口径CQ2W-Z複動両ロッド125,140,160,180,200
ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
エンドロック形CBQ2複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2

気体発生装置 » 気体発生装置
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
    ・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※
     ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃
    ・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
    ・電源不要
    ・ボンベ交換不要
    ・モジュラ接続タイプ
    ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※
     ※IN778-1の場合
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
  • メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN778-1検索結果を表示
    IN778-2検索結果を表示
シリーズ基準入口条件出口窒素富化空気流量 L/min(ANR)窒素濃度 %保証耐圧力 Mpa最高使用圧力 Mpa最低使用圧力
IN778-125℃ 0.7MPa2099.91.51.00.3
IN778-225℃ 0.7MPa20981.51.00.3

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 CY3R

エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
    ・潤滑性向上
     ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、常に潤滑膜が形成され潤滑
     性向上。
     (チューブ内径ø15~ø63)
    ・安定作動
     ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることでスムーズな作動を実現。
    ・配管自由度の向上
     右側集中配管タイプの追加により、配管自由度が向上。
    ・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Rシリーズと同一。
形式シリーズチューブ内径(mm)
ダイレクトマウント形CY3R-Z6,10,15,20,25,32,40,50,63

エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045

エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
    ・IO-Link通信対応
     IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
    ・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
     オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
    ・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
     付) [末尾品番-X2045]
     オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
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
  • エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、40検索結果を表示
    デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、40検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径定格流量範囲 L/min入出力切換方式
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、スタンバイレギュレータ用出力N.O. (ノーマルオープン)
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、残圧排気弁用出力N.O. (ノーマルオープン)

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSC012〜0601.3kW~5.9kW検索結果を表示
    HRSC0909.5kW,11kW検索結果を表示
    HRSC10010.5kW,11.5kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)

Go Top