WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,254件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様)  INR-244-832

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・小型・省スペース
    ・フロンレス
    ・静音設計:45dBA(オプション選択時)
    ・冷却能力:150W
    ・温度安定性:±0.01~0.03℃
    ・設定温度範囲:4℃~60℃
    ・接液部材質:ステンレス、樹脂
    (アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ設定温度 範囲最大冷却 能力温度 安定性冷却方式
INR-244-8324~60℃150W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷

協働ロボット用電動グリッパ LEHF32EK2-64-□□-XA147
for Universal Robots

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
    ・位置・速度・把持力を設定可能
    ・バッテリレスアブソエンコーダ搭載により、
     電源再投入時の原点復帰不要
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHF32EK2-64-□□-XA147
    for Universal Robots
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用LEHF32EK2-64-□□-XA147検索結果を表示
タイプシリーズ開閉 ストローク (mm)把持力[N]
協働ロボット用LEHF32EK2-64-□□-XA1476460~120

別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
型式適用シリンダ
チューブ内径[mm]
タイプ残圧開放弁
VQ1000-FPG-□□-□~ø40以下単体
マニホールド
あり
VQ2000-FPG-□□-□~ø63以下単体
マニホールド
あり
VV71-FPGR-□-X299~ø100以下単体
マニホールド(X296)
あり
VV72-FPG-06□-X2~ø140以下単体なし

省エアインパクトブローバルブ IBV

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。
    ・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
     ピーク圧力:2~3倍以上
     CO2空気消費量:93%削減
     作業時間:97%削減
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
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBV10
    電磁弁搭載形
    検索結果を表示
    IBV11
    エアオペレート形
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
IBV10
電磁弁搭載形
IN:3/8
OUT:1/4
0.15〜0.7MPa
IBV11
エアオペレート形
IN:3/8
OUT:1/4
パイロットポート:1/8
0.1〜0.5MPa

直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・NSF/ANSI 61認証取得
    ・保護構造 IP67
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来品)
    ・ボディ材質:SUS
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
HF3-JSXN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1

フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・フラットなクランプ力特性
     最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
     一定のクランプ出力を実現
    ・2種類のクランプ基準
     センター基準 WRF100-X2814
     片側基準 WRF100-X2808
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF100-X2814(センター基準)
WRF100-X2808(片側基準)
10082.5

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ管接続口径設定圧力
ITV11001/8,1/40.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV21001/4,3/80.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV31001/4,3/8,1/20.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa

空気用フローコントローラ PFCQ

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・9~300L/minでの流量制御が可能
     ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
    ・設定流量への到達時間:0.5秒以下
     (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
    ・制御精度:±3%F.S.
    ・ノングリース
    ・軽量850g
    ・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
PFCQ9~3003〜300

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

Go Top