WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,254件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


デジタルフロースイッチ PFM7

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
    ・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
    ・設定最小単位:0.01L/min
    ・繰り返し精度:±1%F.S.
    ・ノングリース
    ・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
    ・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ適用流体定格流量範囲(L/min)
PFM7乾燥空気、N2、Ar、CO20.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合
PFM7-X731Ar+CO2混合ガス対応0.2~7
0.5~25
0.5~20
1.0~50
1.0~40
2~100
2~90
2~80

高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370

アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類 シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm))
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50

クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
標準形オートスイッチ
(バンド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKGA-XC88/XC89/XC91複動2880, 100

銅系・フッ素系不可 20-

銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ » 銅系・フッ素系不可仕様 20-
    ・銅系・フッ素系材質の規制がある環境での使用に対応。
    ・外形寸法は標準と同等。
名称シリーズ
銅系・フッ素系不可20-Series

プロセスガス用機器 25A

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » プロセスガス用機器
シリーズ型式仕様
高純度用
ダイヤフラムバルブ
AZ3542□25A
AZ4542□25A
エアオペレート
一般ガス用
ダイヤフラムバルブ
AK3542□25A
AK4542□25A
エアオペレート

2ポートソレノイドバルブ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器
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
  • 2ポートソレノイドバルブ 25A-
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXF
    パルスバルブ25A-JSXF
    パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXFA
    タンクマウントタイプJSXF/JSXFA
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ検索結果を表示
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ
シリーズ型式仕様
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXSUSボディ:水、空気、油
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXALボディ:空気
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX大流量/省エネタイプ
SUSボディ:水、空気、油
パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXF電磁弁タイプ
パルスバルブ25A-JSXFSMARTVENTタイプ
パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXFAエアオペレートタイプ
タンクマウントタイプJSXF/JSXFAオーダーメイド
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2水用/中真空用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD水用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ空気用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ水用

センサ/検出スイッチ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチ
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
シリーズ型式仕様
デジタル表示設定器25A-PSE200A3画面多チャンネル
圧力センサ/スイッチPSE540小形空気圧用(アナログ出力)
圧力センサ/スイッチPSE540小形空気圧用(IO-Link)
圧力スイッチ25A-ZSE20(F)/ISE203画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20A(F)/ISE20A3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20B(F)/ISE20B3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20B(F)-L/ISE20B-L3画面高精度(IO-Link)
圧力スイッチ25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H)汎用流体用 3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L汎用流体用 3画面高精度(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF2M7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF2M7-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PFM7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PFM5エア用/分離型
フロースイッチ25A-PFM3エア用/フローモニタ
フロースイッチ25A-PFMB7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□Hエア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□H-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF3W7-Z水用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3W7-L水用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF3W5-Z水用/分離型
フロースイッチ25A-PF3W水用/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W-U塩化ビニル製/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W30水用/フローモニタ

Go Top