WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    受注生産品

    ・全長32%短縮(22mm→15mm)
    ・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
    ・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M9□-5無接点オートスイッチ一般(汎用)形

調整式ショックアブソーバ RB-OEM

エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク
(mm)
外径ねじ
小形低速RB-LROEM3.8~3847~50M10~M36
小形RB-OEM5.9~38410~50M14~M36
大形低速RB-LROEMXT425~226025~50M42~M64
大形RB-OEM(XT)425~730025~165M42~M85

ISOシリンダ CP96/CP96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大15%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
    ・オートスイッチ付(CP96SDシリーズ:CP96SD、CP96KD)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CP96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形CP96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100

バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
    ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
    ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
     CDVS1シリーズ:CDVS1)
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
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVJ5複動
    標準形CVJ3単動(押・引)
    標準形CVM5複動
    標準形CVM3単動(押・引)
    標準形CV3複動
    標準形CVS1複動検索結果を表示
    ロッド回り止め形CVM5K複動
    ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)
    ロッド回り止め形CV3K複動
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準形CVJ3単動(押・引)10,16CJ2SYJ319
標準形CVM5複動20,25
32,40
CM2SYJ5□90
標準形CVM3単動(押・引)20,25
32,40
CM2SYJ519
標準形CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準形CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
ロッド回り止め形CVM5K複動20,25
32,40
CM2KSYJ5□90
ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)20,25
32,40
CM2KSYJ519
ロッド回り止め形CV3K複動40,50,63CA1KV3□08

ブレーキ付ものさしくん CE2

エアシリンダ » 計測シリンダ
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。

    ※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
     詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ・コントローラ
CE2複動40,50,63,80,100CEU5

ハイストッパシリンダ RSH

エアシリンダ » ストッパシリンダ
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
  • ハイストッパシリンダ RSH
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    フランジ形RSH複動
    複動バネ入り
    単動引込み
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
フランジ形RSH複動
複動バネ入り
単動引込み
20,32

基準ピンシリンダ MGPL50-X2616

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
    ・高精度な取付位置を実現
     シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
    ・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
    ・コイルスクレーパを標準装備
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基準ピンシリンダボールブッシュMGPL50-X2616複動25, 40, 65

スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346

エアシリンダ » クランプシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
    ・目盛付によりセットアップが容易
     シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
    ・幅のスリム化
     スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
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
シリーズアーム開度チューブ内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

サインシリンダ REC

エアシリンダ » 特殊シリンダ
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
  • サインシリンダ REC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形REC複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形REC複動20,25,32,40

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGC

エアシリンダ » ファインロックシリンダ
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダとガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
     (両方向ロック)
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
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MLGCM複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MLGCL複動片ロッド検索結果を表示
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGC
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形すべり軸受形MLGCM複動片ロッド20,25,32,40スプリングロック・
スプリング空気圧
併用ロック・
空気圧ロック
標準形ボールブッシュ軸受形MLGCL複動片ロッド20,25,32,40スプリングロック・
スプリング空気圧
併用ロック・
空気圧ロック

Go Top