キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリワンタッチ管継手 KS/KX
管継手&チューブ » 汎用管継手
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|---|
| KS | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| KX(高速タイプ) | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
D.P.ルブ ALD
潤滑機器 » 潤滑機器
-
・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
| シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
|---|---|---|---|
| ALD600・900 | 単体 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
| ALDU600・900 | ユニット | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
増圧弁 VBA
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
電空比例弁 VEF/VEP
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁圧力制御機器 » 比例弁
-
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御やエアモータの回転制御。
| シリーズ | 管接続口径 |
|---|---|
| VEF/VEP | 1/4,3/8,1/2 |
電空レギュレータ用コントローラ IC
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
・デジタル信号をアナログ信号に変換。
・10bitパラレル入力(最大)
・210=1024点の圧力設定が可能
・4点プリセット出力。
・20ステッププログラミング
ミニチュア減圧弁 ARJ310
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
| シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|
| ARJ310 | 直動式リリーフタイプ | IN:1/8(おねじ)、M5×0.8(めねじ) OUT:1/8(めねじ) | 0.2~0.7 |
フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
計装用補助機器 » 減圧弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
・外部使用部品材質:SUS316
・周囲および使用流体温度:-40~80℃
・NACE国際規格準拠
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|
| AW30・40-X2622 | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ミストセパレータ AFM-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
|---|---|---|
| AFM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.3 |
ヘビーデューティオートドレン ADH
圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
-
・保守管理が容易。
配管を外さずにメンテナンスが可能です。
・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
| シリーズ | 接続口径 | オートドレン方式 |
|---|---|---|
| ADH4000 | 1/2 | フロート式 |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
| シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
|---|---|---|---|---|
| SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
| SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
| SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |