キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
中継機器 VR
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
| 名称 | シリーズ |
|---|---|
| リレーバルブ | VR4151,4152 |
| シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
| アンドバルブ | VR1211F |
| タイムディレーバルブ | VR2110 |
| エア表示灯 | VR3100,3110 |
| 空・電リレー | VR3200,3201 |
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
| VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
-
・入力・出力対応
・プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
・省エネ機能 PROFIenergyに対応
・シェアドデバイス機能
・PROFIsafe対応
・IO-Link対応
・System Redundancy S2対応
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
|---|---|---|---|
| EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000,5000(プラグイン) SY3000,5000(プラグイン) VQC2000,4000 |
3ポートソレノイドバルブ V100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
| V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
| V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ VZ100
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
| シリーズ |
|---|
| SY3A□R |
| SY5A□R |
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
・外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
| 型式 | シリーズ | 作動形式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 基本形 | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50, 63,80,100 |
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
| シリーズ | 接続口径 | C値:音速コンダクタンスdm3/(s·bar) |
|---|---|---|
| ASN2(S)-M5A | M5×0.8 | 0.36 |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
エアシリンダ » オートスイッチ-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
|---|---|---|
| D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
| D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776
真空用機器 » 特殊パッドロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
-
・高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上
・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
| シリーズ | チューブ内径(mm) | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|---|
| MHM-X7776 | 32 | 250(2) 500(6) |