キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
ガイド付シリンダ(ロック付シリンダ内蔵) MGG-XC104
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止、落下防止に適したロック付シリンダを内蔵した
タイプ。
・シリンダはロック付シリンダMWBシリーズを内臓
| 型式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50, 63, 80, 100 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Linkに対応(-Lの場合)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 適用コンビネーション | 流量レンジ(L/min) |
|---|---|---|
| PF3A701H(-L) PF3A801H-L | AC30-D | 1000 |
| PF3A702H(-L) PF3A802H-L | AC40-D | 2000 |
寿命向上シリンダ MGP-XB24
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 寿命向上 | すべり軸受 | MGPM-XB24 | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
| 寿命向上 | ボールブッシュ | MGPL-XB24 | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
寿命向上シリンダ CU-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 寿命向上 | CU-XB24 | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は