キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空用ウォータセパレータ AMJ-D
真空用機器 » 真空システム用関連機器-
・真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴除去率:99%以上
・2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
| シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | 使用圧力範囲 | 水滴除去率 |
|---|---|---|---|---|
| AMJ-D | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 99% |
レギュレータ 10-/21-AR-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
|---|---|---|
| 10-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
| 21-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水用
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
|---|---|---|---|
| VDW10/20 | N.C. | φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8 | φ1~φ3.2 |
エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MB-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| ミニガイドロッドシリンダ | 25A-MGJ | すべり軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 エアクッションタイプ |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPK | コンパクトタイプ |
| ガイド付シリンダ | 25A-MGGL | ボールブッシュ軸受形 |
| スライドユニット | 25A-CXWM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJL | ボールブッシュ軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSL | ボールブッシュ軸受形 |
インラインタイプ 10-AS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |