WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・粉塵・飛沫水環境に対応
    ・電装部保護等級:IP54
    ・金属パネル
     外装部は全面金属パネル
     ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
    ・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
    ・周囲温度:5~45℃
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
  • サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS-R1.9kW, 2.9kW, 5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/耐環境仕様 HRS-R
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS-R1.9kW, 2.9kW, 5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS-R5~40℃1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー HRZ

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
中国・台湾・韓国・シンガポール
マレーシア・日本のみ限定出荷品

    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
     半導体プロセス装置に実績多数。
    ・各種安全規格に対応。
    ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
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
  • サーモチラー HRZ
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZ1kW, 2kW
    4kW, 8kW
    検索結果を表示
  • サーモチラー HRZ
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZ1kW, 2kW
    4kW, 8kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZ-20~40℃
20~90℃
-20~90℃
1kW, 2kW
4kW, 8kW
±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液(60%)
清水・脱イオン水(純水)

イオナイザ/ノズルタイプ IZN10E

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
    ・薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
    ・軽量:33%削減 120g→80g
    ・オフセット電圧:±10V
    ・用途に応じたノズル選択可能。
     省エネノズル(近距離除電)
     大流電ノズル(遠距離除電)
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
  • イオナイザ/ノズルタイプ IZN10E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZN10E検索結果を表示
  • イオナイザ/ノズルタイプ IZN10E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZN10E検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZN10Eコロナ放電式省エネノズル:±10V以内
大流量ノズル:±15V以内

汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
シリーズ種類設定圧力範囲
ISG11□, 21□正圧0.02~0.3MPa
ISG12□, 22□正圧0.05~0.7MPa
ISG13□, 23□正圧0.1~1.0MPa
IS2761正圧0.1~1.0MPa
ISG19□, 29□真空圧-10~-100kPa

微差圧センサ PSE550

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
  • 微差圧センサ PSE550
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE550微差圧検索結果を表示
  • 微差圧センサ PSE550
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE550微差圧検索結果を表示
シリーズ種類定格差圧範囲
PSE550微差圧0~2kPa

クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計
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
  • クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    G46-□-□-SRA,B検索結果を表示
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G46-□-□-SRA,Bφ42.5R1/8,1/4

クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計 G49

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G49φ44R1/4

5.0MPa対応(高圧)サイレンサ VCHN

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » サイレンサ
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
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
  • 5.0MPa対応(高圧)サイレンサ VCHN
    取扱説明書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

サイレンサ AN

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » サイレンサ
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
  • サイレンサ AN
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AN□00検索結果を表示
    25□□検索結果を表示
    AN検索結果を表示
    AN□02AN□1検索結果を表示
シリーズ特 長
AN□00・金属ボディタイプ
・消音効果:30dB(A)
25□□・金属ケースタイプ
・消音効果:19dB(A)
AN・BC焼結体
・消音効果:13, 16, 18, 21dB(A)
AN□02AN□1・高消音タイプ
・消音効果:35, 38, 40dB(A)

パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
    ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
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
  • パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パイロットチェック弁付
    スピードコントローラ
    ASP検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
パイロットチェック弁付
スピードコントローラ
ASP1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

Go Top