キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアフィルタ AF-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
|---|---|---|
| AF20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |
クリーンガスフィルタ SF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
| タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
|---|---|---|---|
| カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
| カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
| カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
| ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
| ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
| 種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|
| メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
| ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
| マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
す。
販売停止時期
IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適用エアコンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続 口径 | 冷凍機 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
| IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
| IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
| IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
| IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
| IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
| IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
| IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
| IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
| IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) フランジ | 7.5kw未満 |
| IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
| IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
| IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) フランジ | 7.5kw未満 |
| IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) フランジ | 7.5kw以上 |
水冷式アフタクーラ HAW
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
| シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
|---|---|---|
| HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |
真空用フリーマウントシリンダ ZCUK
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
| シリーズ | チューブ内径 (mm) | 真空パッド経 | ストローク (mm) |
|---|---|---|---|
| ZCUK | 10,16,20,25,30 | φ2~φ50 | 5~50 |
電子式真空レギュレータ ITV
真空用機器 » 真空レギュレータモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
|---|---|---|
| ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
| ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
バキュームフロー ステンレス仕様 ZH□-□-X341
真空用機器 » バキュームフローエアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
・供給空気量の4倍のブロー流量。
・供給空気量の3倍のバキューム流量。
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
・メンテナンスフリー。
・取付ブラケットも用意。
・用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ-
・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
| シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
|---|---|---|---|---|
| ZXP7□-X1□-KA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |