キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
FR2層チューブ TRB
管継手&チューブ »
チューブ(特殊環境用チューブ)
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
| TRB | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
ソフトナイロンチューブ TS
管継手&チューブ »
チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
チューブ
・最高使用圧力1.7MPa以下(TS0604,20℃時)
※ご使用の際はカタログをご参照ください
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
| TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水 タービン油1種(ISO VG32)※ |
FRワンタッチ管継手マニホールド KRM
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
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
FRワンタッチ管継手マニホールド KRM
取扱説明書
| シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
| KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
| KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/4,3/8 |
Sカプラー KK130
管継手&チューブ »
汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
半導体業界向機器 »
冷却水配管用機器
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
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
Sカプラー KK130
取扱説明書
| シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
| KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
| KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
潤滑機器 »
潤滑機器
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
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
オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
自己宣言書
| シリーズ |
タイプ |
検索結果を表示 |
| ALF400~900 | ー | |
| ALT | タンク | 検索結果を表示 |
| VA,VB | 配油器 | |
| シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
| ALF400~900 | ー | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1 1/4,1 1/2,2 | 5000,9000 |
| ALT | タンク | エア:1/4 油:3/8 | 5000,9000 |
| VA,VB | 配油器 | φ6 | 分配口数:4,6,8,10,16 |
増圧弁 VBA10A/11A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
増圧弁
増圧弁 »
増圧弁
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
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
増圧弁 VBA10A/11A
取扱説明書
| シリーズ | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
比例弁
圧力制御機器 »
比例弁
・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
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
電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
取扱説明書
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| VY1 | M5×8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2 | 0.05~供給圧力 |
6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
流体制御用機器 »
5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 »
レギュレータ
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
取扱説明書
| シリーズ |
型式 |
検索結果を表示 |
| VCHR | VCHR30/40 | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 型式 | 機種 | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| VCHR | VCHR30/40 | 直動レギュレータ (リリーフタイプ) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用圧力側圧力6.0) |
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 »
フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
圧力制御機器
圧力制御機器 »
レギュレータ
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
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
| シリーズ | 型式 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
| SRF | 継手一体型 | φ4~φ19 | φ1/8~φ3/4 | 0.02~0.4 |
| SRF | ナット付 | 継手サイズ:2~6 | 継手サイズ:2~6 | 0.02~0.4 |
| SRF | チューブ出し | - | チューブ外径 φ1/4~φ3/4 | 0.02~0.4 |
ミニチュア減圧弁 ARJ210
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
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
ミニチュア減圧弁 ARJ210
取扱説明書
| シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| ARJ210 | 直動式リリーフタイプ | おねじ:1/8 めねじ:M5×0.8 | 0.2~0.7 |