キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナクリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
-
・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
・消音効果:30dB(A)以上
・ワンタッチ管継手タイプを用意。
| シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| SFE | 0.01(捕集効率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|
| 押しボタンガードなしワンタッチ管継手付 | KEA | φ6~φ12 |
| 押しボタンガード付ワンタッチ管継手付 | KEB | φ6~φ12 |
| 押しボタンガード付Rcねじ | KEC | 接続ねじ:Rc1/4,3/8 |
エアセービングバルブ ASR/ASQ
駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| プレッシャバルブ | ASR | 1/4~1/2 | φ6~φ12 |
| フローバルブ | ASQ | 1/4~1/2 | φ6~φ12 |
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ-
・外部オール金属により耐環境性向上
・マイナスドライバで流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 金属ボディエルボタイプ | ASB-D | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ステンレス仕様目盛付スピードコントローラ AS-FSG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・ステンレスタイプ
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ ステンレス仕様 | AS12□1FSG〜42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | AS13□1FSG〜43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
・最低使用圧力 0.05MPa
・簡単プッシュロック式
・流量の再現性と操作性向上
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCU
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 |
|---|---|---|---|
| 10-TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1心、2心、3心 |