キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器| 名称 | シリーズ | ポート数 |
|---|---|---|
| メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
| メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
| メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
| メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
| メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
| メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| SYJA3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 |
| SYJA5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 |
| SYJA7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 |
3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
・個別配線との混載が可能。
| シリーズ | 流量特性 2a/2b→3(E) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2a/2b→3(E) b | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| VV100 | 0.05 | 0.29 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
VV3QZ32,VV3QZ35
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |
| VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |
| VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) | -100kPa |
ハンドレバーバルブ VHL
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁-
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式
| 名称 | シリーズ | 操作方式 | 接続口径 |
|---|---|---|---|
| ハンドレバーバルブ | VHL | スプリングリターン ディテント ディテント式ダブルアクション | 1/4 |
協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・3種類のツールチェンジャの選択が可能
簡単な操作でツール交換が容易
クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
(マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・一時的なワーク落下防止が可能
・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
| シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RMHZ2 | 2 | 54.2 | 72.2 | 14 |
OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
エアブロー用機器 » エアブロー用機器-
・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
・低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
| シリーズ | 種類 | ノズル径 | 材質 |
|---|---|---|---|
| KNA-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | PBT |
| KNAG-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | SUS316 |
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|
| AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
| AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・スタッド位置右側/左側タイプを用意
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |