キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
イオナイザ IZS31
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せてカートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
| シリーズ | イオン発生方式 | イオンバランス |
|---|---|---|
| IZS31 | コロナ放電式 | ±30V(ステンレス電極計の場合±100V) |
水用流量コントローラ FC2W-X110
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ| シリーズ | 流量制御範囲(L/min) | 流量測定範囲(L/min) |
|---|---|---|
| FC2W-X110 | 0.5~4.0 2.0~16.0 | 0.4~4.2 1.6~16.8 |
フロースイッチ/パドル式 IF3
スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
-
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| IF3 | 14~60 20~1500 36~2600 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PFMB | 5~500 10~1000 20~2000 |
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・アナログ出力(電圧)
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
| PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
-
・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
・M12コネクタ タイプを追加
・微圧レンジを追加
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
| シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSE20 (F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20A (F) ISE20A | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20AF-X573~575 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 微差圧 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空気 |
| ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力 (電圧/電流) | 微圧 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
| ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
禁油・外部銅系不可用圧力計 G46E
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計
| シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
|---|---|---|
| G46E | φ42.5 | R1/8,1/4 |
ブロー用ノズル KN
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
※銅管ロングノズルセットの取付方法は取扱説明書(VMG)をご参照ください。
取扱説明書(VMG)はこちら
| シリーズ | 種類 | ノズル径 |
|---|---|---|
| KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
| KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
| KNC | 流量調整機能付ノズル | φ2.6 |
| KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
| VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
| KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
| KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
| KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
| KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
| KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
| KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
| KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
| KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
| KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
| P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
| KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
| KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
| KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
| ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |