WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空エジェクタ ZH

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
     ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
     質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
     容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
    ・4種類の取付方法
     直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
    ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
直接配管形ZH05DSA0.56132〜13
直接配管形ZH07DSA0.712272〜20
直接配管形ZH10DSA1.026522〜32
直接配管形ZH13DSA1.340882〜50
直接配管形ZH15DSA1.5581172〜100
直接配管形ZH18DSA1.8761652〜125
直接配管形ZH20DSA2.0902012〜150
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH05B□A0.56132〜13
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH07B□A0.712272〜20
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH10B□A1.026522〜32
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH13B□A1.340882〜50
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH15B□A1.5581172〜100
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH18B□A1.8761652〜125
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH20B□A2.0902012〜150

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
     制御可能 [New]
     ・正圧ユニット
      5ポートソレノイドバルブ [New]
     ・真空エジェクタ 
      省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・フィールドバス対応
      省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
      配線工数削減
      対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・排気封止機能
      迅速なワーク離脱
    ・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZKJ070.7検索結果を表示
    ZKJ101.0検索結果を表示
    ZKJ121.2検索結果を表示
    ZKJ151.5検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

真空ユニット ZK2□A

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・供給弁:N.O.仕様を追加
     停電/電源OFF時の真空発生※が可能  
     停電時のワーク落下を防止※
     ※供給圧が確保されている場合
    ・IO-Link対応圧力スイッチを追加  
     一本の通信線でエジェクタ制御  
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・省エネエジェクタ
     真空到達時供給エアカット:空気消費量  93%削減(当社測定条件
     による)
    ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
     との比較)
    ・省エネ効果(金額換算):93%削減
    ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZK2□070.729242~40ZK2□00
ZK2□101.044402~50ZK2□00
ZK2□121.261582~125ZK2□00
ZK2□151.567902~150ZK2□00

電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・エアシリンダライクに使用可能。
    ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
シリーズ最大推力最大速度送りねじストローク(mm)
LZB196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200
LZC196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200

電動アクチュエータ 25A-

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 電動アクチュエータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
電動アクチュエータ25A-EQFSe-Actuatorコントローラ一体型/スライダタイプ/バッテリレス アブソ
電動アクチュエータ25A-EQYe-Actuatorコントローラ一体型/ロッドタイプ/バッテリレス アブソ
電動アクチュエータ25A-LEKFS高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEKFS□G高タクト対応/高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEKFS高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEKFS高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEKFS高剛性高精度スライダタイプ/モータレス仕様
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ)
JXC□/LEC□対応
電動アクチュエータ25A-LEFS□G高タクト対応/スライダタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ)
JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEFS□F高タクト対応/スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ)
JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEFSスライダタイプ/モータレス仕様
電動アクチュエータ25A-LEJS高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEJS高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEJS高剛性スライダタイプ/モータレス仕様
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEY□G高タクト対応/ロッドタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYF□高タクト対応/ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEYロッドタイプ/モータレス仕様
電動アクチュエータ25A-LEYGガイド付ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYGガイド付ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応
電動アクチュエータ25A-LEYGガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応
電動アクチュエータ25A-LEYGガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応
電動アクチュエータ25A-LEYGガイド付ロッドタイプ/モータレス仕様

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
    ・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
    ・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
     (分解能 1,048,576パルス/回転)
    ・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ

    ※セットアップソフトウェアは こちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    MECHATROLINK-2対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYM検索結果を表示
    MECHATROLINK-3対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYU検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    MECHATROLINK-2対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYM検索結果を表示
    MECHATROLINK-3対応
    アブソリュートエンコーダ用
    LECYU検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
MECHATROLINK-2対応
アブソリュートエンコーダ用
LECYMACサーボモータ
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意割付点数)
1点
(固定割付点数)
3点
(任意割付点数)
MECHATROLINK-3対応
アブソリュートエンコーダ用
LECYUACサーボモータ
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意割付点数)
1点
(固定割付点数)
3点
(任意割付点数)

ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
     売)
    ・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
    ・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
  • ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC51/61検索結果を表示
  • ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    JXC51/61検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
ステップデータ
入力タイプ
JXC51/61ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
11点
(フォトカプラ絶縁)
13点
(フォトカプラ絶縁)
64点

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHZ1046~142~65~80
LEHZ1666~143~85~80
LEHZ201016~4011~285~100
LEHZ251416~4011~285~100
LEHZ322252~1305~120
LEHZ403084~2105~120

電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
     ( )はLER10の値
    ・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
     最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2
    ・速度・加/減速度・位置決め最大64点
    ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)

    注)外部ストッパ付の値
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[°/s]
基本
最大速度
[°/s]
高トルク
繰返し
位置
決め精度
[°]
基本
繰返し
位置
決め精度
[°]
高トルク
LER100.220.32420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER300.81.2420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

Go Top