キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアハイドロユニット CC
エアシリンダ »
エアハイドロユニット
・空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消
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
エアハイドロユニット CC
自己宣言書
| 形式 | シリーズ | 呼び径(mm) |
| エアハイドロユニット | CC | 63,100,160 |
| コンバータ | CCT | 40,63,100,160 |
| バルブユニット | CCV | ー |
フローティングジョイント J
エアシリンダ »
フローティングジョイント/ロッドエンド
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、軸心合せが不要となります。
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
フローティングジョイント J
取扱説明書
| 型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
| 軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
| 軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
| 標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
| 標準形 | JA-X530,JAF-X530, JAL-X530 | 180,200 |
| 重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
| 薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
| ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
エアシリンダ »
耐環境仕様シリンダ
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・食品機械用グリース NSF-H1認証品)を使用
・液溜まりを抑えた外観形状
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:
CDG5・S)
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
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
取扱説明書
| 形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
| 標準形 | CJ5・S | 複動 | |
| 標準形 | CG5・S | 複動 | 検索結果を表示 |
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
| 型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
|---|
| -XA0~XA30 簡易特注 |
ロッド先端形状変更 |
PDF |
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
| 型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
|---|
| -XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
| 標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
| 標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
エアシリンダ »
コンパクトエアシリンダ
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
取扱説明書
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
| 型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
|---|
| -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 |
CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 |
PDF |
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
| 型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
|---|
| -XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
| -XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
| 標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
| 標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |
エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(角形カバー)
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
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
エアシリンダ JMB(JMDB)
取扱説明書
| 形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
| 標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
| 標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
エアシリンダ CJ1
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・複動形において、ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可
能。
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
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
| 標準形 | CJ1 | 複動片ロッド | 4 |
| 標準形 | CJ1 | 単動(押出し) | 2.5,4 |
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
方向制御機器 »
防爆バルブ
・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IP※6相当
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VFE)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
-
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
取扱説明書
| シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
| 50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
| 50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
| 50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
| 50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
ISO規格準拠製品 »
ソレノイドバルブ
方向制御機器 »
ISOバルブ
・ISO規格準拠バルブ。
・マニホールド型式:VV71,VV72
・スペーサ形減圧弁に対応
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
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
取扱説明書
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
自己宣言書
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
マニホールド仕様書
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
| VQ7-6 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | φ100 | 1.0 |
| VQ7-8 | 13 | 0.27 | 3.3 | φ140 | 1.0 |
3ポート3ポジションバルブ VEX3
方向制御機器 »
パワーバルブ
・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
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
3ポート3ポジションバルブ VEX3
取扱説明書
3ポート3ポジションバルブ VEX3
自己宣言書
| 名称 | シリーズ | 機能 |
| 3ポート3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
ブローガン VMG
方向制御機器 »
ブローガン
エアブロー用機器 »
エアブロー用機器
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
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
ブローガン VMG
取扱説明書
| シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
| VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |