キーワード検索に1,250件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
-
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・テーブル変位量:最大50%低減
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
ACサーボモータ | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
カードモータ® LAT3
電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ-
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・最大押当て推力:6N
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm
・最高使用頻度:500cpm
シリーズ | ストローク(mm) | センサ (光学式リニア エンコーダ)分解能 | 押当て 瞬時最大推力 | 繰返し 位置決め 精度 | 押当て 測長 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |
オートスイッチ D
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-CRX | 16 |
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2-6 | 6 |
MHCA2-6 | 6 |
MHCM2-7 | 7 |
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
・1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 | 8,12,16,20 |
ミニロータリアクチュエータ CRJ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 基本形 | 揺動角度 外部ストッパ付 |
---|---|---|---|---|
CRJ | シングル | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |
ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
実現 (サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
易。
・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度シングル | 揺動角度ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準形(オートスイッチなし) | CRB | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
標準形(オートスイッチ付) | CDRB | シングル | 10,15,20,30,40 | 90°,180° | - |
縦型オートスイッチユニット付 | CRB□-A | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
可変角度調整ユニット付 | CRB□-B | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 | CRB□-C | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
オートスイッチ D
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型 |