キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型真空エジェクタ ZA
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム 
    
- 
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
・可動部設置可能。
・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
・マニホールド化可能。
| シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 | 
| ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 | 
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様- 
    ・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータレス | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 | 
| モータレス | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 | 
フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
 
    
- 
    ・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
・2種類の動作方法に対応。
ステップデータ入力、数値入力。
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
| シリーズ | 適合フィールドバス | 電源電圧 | 適合コントローラ | 
|---|---|---|---|
| LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6シリーズ LECA6シリーズ | 
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ- 
    ・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 | 
耐環境 オーダーメイド仕様
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)| 型式 | オーダーメイド内容 | 
|---|---|
| -X4 | 耐熱仕様(ー10~100℃) | 
| -X81A, -X81B | フィンガ部の防錆処理 | 
エアチャック/フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)- 
    ・ロボットの自動ツール交換用ユニット
・エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
・ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備によるエア漏れなどの問題を解消。
・ロボット1台でさまざまなワークに対応、アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
・全長82%以上短縮
・質量69%以上削減(485g→150g)
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) | 
|---|---|---|
| フィンガチェンジ機能付 | MHF2-X7076A | 8 | 
ロータリシリンダ MRQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ 
    
- 
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
| シリーズ | サイズ | 揺動角度 | 直進部標準ストローク | 
|---|---|---|---|
| MRQ | 32,40 | 90°180° | 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100 | 
トリマオートスイッチ D
エアシリンダ » オートスイッチロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
- 
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
・最小調整検出幅0.5mm
・シリンダの短ストロークに対応可能
ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
| シリーズ | 種類 | 取付方法 | 
|---|---|---|
| D-M9K | センサ部 | 直接取付(丸溝) | 
| D-Y7K | センサ部 | 直接取付(角溝) | 
| D-F7K | センサ部 | レール取付 | 
| D-R□K | アンプ部 | - | 
ロック付シリンダ CP96N/C96N
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- 
    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CP96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | 
| 標準形 | C96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | 
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠 
    
- 
    ・ISO規格(VDMA)準拠
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| ISO規格準拠形 | HYC | 複動 | 32,40,50,63 | 

 
     
     オーダーメイド組合せ型式表示方法は
オーダーメイド組合せ型式表示方法は