キーワード検索に1,259件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
オートスイッチ D
油圧機器 » 油圧シリンダ| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 | 
|---|---|---|
| D Series | 無接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 | 
| D Series | 有接点オートスイッチ | 一般 (汎用形) 2色表示式 | 
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
- 
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
| シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 | 
| LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) | 
| LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 | 
| LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) | 
| LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 | 
| LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 | 
| LVM3□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | −90kPa〜0.2MPa | 5 | 
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位| シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 | 
|---|---|---|
| IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) | 
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)- 
    ・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
| シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ | 
|---|---|---|
| PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 | 
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型) 
    
- 
    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 | 
|---|---|---|
| ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa | 
| ISE2L | 正圧 | 0~100kPa | 
| ISE2 | 正圧 | 0~1MPa | 
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - | 
| ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' | 
| ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' | 
| ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - | 
|   空気・水用   オーダーメイド |   ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼    ・ゴム材質: NBR/FKM/CR   ・高温、低温   ・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - | 
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AS2052F-06-X900~ AS3002F-10-X900 | ー | φ6~φ10 | 
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
- 
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |