キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
・圧力は0MPaから使用可能。
・VK300を混合取付け可能。
・マニホールド型式:VV3K3
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VK3000 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 4.0 |
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース
設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 使用圧力範囲(kPa) | 真空破壊圧力(MPa) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ZFD53 | ø4 | ー100~0 | 0.5以下 | 34 |
ZFD54 | ø6 | ー100~0 | 0.5以下 | 33 |
ZFD55 | ø8 | ー100~0 | 0.5以下 | 35 |
4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
に混載可能
配管形 | シリーズ | 4位置デュアル3ポート 切換方式 |
---|---|---|
直接配管形 ベース配管形 | SY5000 SY7000 | N.C./N.C. N.O./N.O. N.C./N.O. |
ステンレスシリーズインラインタイプ 10-AS-FG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレス仕様 | 10-AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ミストセパレータ 10-/21-AFM
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
21-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXS□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |