WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


マニホールド形減圧弁 ARM1000/2000

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM1000,
2000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
1/80.05~0.7

ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
    ・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ミストセパレータレギュレータ AWM-D
    マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWM20~40-D検索結果を表示
    AWD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

ヒートレス式エアドライヤ ID

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
    ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
    ・インジケータで出口露点状態が確められます。
    (自己再生式ですから、保守管理が容易)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ヒートレス式エアドライヤ ID
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ID検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)入口空気流量 L/min(ANR)
ID80~780100~975

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A160(2)
200(6)

真空パッド/フラットパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2薄形(溝付)φ10, φ15, φ20, φ30

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形フラット形状 全高48mm
    ・モータ横取付による薄形化
     大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
    ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
    ・最大ストローク:1000mm対応
    ・搬送速度:1000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
仕様シリーズ軸受ストローク
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Mすべり
軸受
100~10003MAX.
500
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Lボール
ブッシュ
軸受
100~10005MAX.
1000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・タクトタイムの短縮が可能
     最大加減速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008,16

ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR2検索結果を表示
    MDHR2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR2呼び10,15,20,30
MDHR2呼び10,15,20,30

ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・予備品削減・短納期・特注品激減対応
    ・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
    ・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
     (任意の形状変更が可能)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32
ロック付ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CLKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32

ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
     (片方向ロック)
    ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形MLU複動片ロッド25,32,40,50スプリングロック

Go Top