WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ

    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUZφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、乳白、赤、青、黄、緑2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    EHEDG適合KFG2H□-E検索結果を表示
    クリーンデザインKFG2H□-C検索結果を表示
    FDA適合KQG2-F検索結果を表示
    FDA適合KQB2-F検索結果を表示
    FDA適合KFG2-F検索結果を表示
種類シリーズ名称ねじの種類
EHEDG適合KFG2H□-ESUS316インサート管継手M,Gねじ
クリーンデザインKFG2H□-CSUS316インサート管継手M,Gねじ
FDA適合KQG2-FSUS316ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KQB2-F金属ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KFG2-FSUS316インサート管継手R,Rc,
NPT
G

ミニチュア管継手/SUS316 MS

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・耐食環境使用可能。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
MSφ3.2,φ4,φ6M5

低回転トルクロータリジョイント MQR

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・メタルシール方式。
    ・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
    ・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用温度:-10~80℃
    ・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 低回転トルクロータリジョイント MQR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MQR検索結果を表示
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa~1MPa

小型マニホールドレギュレータ ARM10/11

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。
     ハンドル位置:上、正面、下
     配管方向:上、下
     ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
    ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
    ・逆流機能標準対応。
    ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM11Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM11Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM10単体仕様検索結果を表示
    ARM10F単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM11Aマニホールド
仕様
集中給気φ4~φ10φ5/32~φ3/80.05~0.7
ARM11Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10単体仕様標準φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F単体仕様ハンドル正面φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

真空パッド/ベロウパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズパッド形状パッド径(mm) ※パッド外径
ZP2ベロウ形(4.5段)φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46
ZP2ベロウ形
(2.5段/3.5段)
φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30

インラインエアフィルタ ZFC

真空用機器 » エアサクションフィルタ
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能。
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
    ・2種の透明ケース材質を用意
     ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


     注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
     注2)オーダーメイド
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インラインエアフィルタ ZFC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFC1□検索結果を表示
    ZFC3□検索結果を表示
    ZFC5□検索結果を表示
    ZFC7□検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注1)
正圧
流量 L/min(ANR)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

Go Top