WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ CJ1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ1複動片ロッド4
標準形CJ1単動(押出し)2.5,4

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
    ・防水性:IP※6相当
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
    ・マニホールド化可能(50-VFE)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE30005ポート18 (1.0)3.5
50-VFE50005ポート45 (2.5)3.5
50-VPE5003ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE7003ポート72 (4)3.5

5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8

ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ
方向制御機器 » ISOバルブ
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ7-66.00.111.4φ1001.0
VQ7-8130.273.3φ1401.0

ブローガン VMG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
    ・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
    ・適用ノズル
     おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
     おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
    ・流量調整機能付(-X54)
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
  • ブローガン VMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VMG検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
(MPa)
有効断面積
(mm2
ノズル接続口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

フィンガバルブ VHK□A

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
    ・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
    ・ハンドル抜け防止機能付
    ・大きな有効断面積2.0~17.5mm2
    ・軽い操作力
    ・シール不良の少ないポペット弁構造
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
名称シリーズ種類接続口径
フィンガバルブVHK2A2ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2
フィンガバルブVHK3A3ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

真空・破壊ユニット VQD1000-V

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・0603チップ対応。
    ・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
    ・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
    ・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
    ・破壊エアの絞り回路不要。
    ・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)


    ※ユニットからワークまでの距離。
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
  • 真空・破壊ユニット VQD1000-V
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
    ・新発想のユニットマニホールド。
    ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    VV061標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
消費電力(W)真空使用可能
VV061標準

大流量
有効断面積:0.11mm2

有効断面積:0.21mm2
0.55(標準)

0.23(省電力回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
SYJ3000.360.310.0890.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ5001.20.480.340.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ7002.70.340.690.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa

Go Top