キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ-
・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-KA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
真空用機器 » 真空パッド-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
真空用機器 » エアサクションフィルタ
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267
真空用機器 » 真空エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
小型 | MHZA2-6 | 6 |
小型・ダストカバー付 | MHZAJ2-6 | 6 |
標準 | MHZ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
ロングストローク | MHZL2 | 10,16,20,25 |
ロングストローク・ダストカバー付 | MHZL2 | 10,16,20 |
ダストカバー付 | MHZJ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRB2□WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ-
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・不回転精度±0.1°以下。
・耐横荷重2~3倍(※CDQ2シリーズとの比較)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQM | 複動 | 32,40,50,63 | CQM | SY3000相当 |