キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
冷凍式エアドライヤ IDF
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 管接続口径 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.3 | 6.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 | 7.5kw未満 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 7.5 | 8.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 10.9 | 12.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 13.5 | 15.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |
空冷式アフタクーラ HAA
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAA | 7.5~37kW | 1000~5700 |
吸着プレート SP
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応。
吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません。
・高い加工精度。
・大きな吸着力。
シリーズ | 外形 | 吸着部サイズ | 焼結金属エレメント粒径 | 吸引ポート |
---|---|---|---|---|
SP | 長方形、正方形 | □50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm □200×200mm、□250×250mm、□300×300mm | φ0.3(球体) | 1/8 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
・FANUC CRXプラグインソフト対応
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□21-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ZP | 深形 | φ10, φ16, φ25, φ40 |
真空エジェクタ ZH
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
・4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
-
・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
制御可能 [New]
・正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New]
・真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排気封止機能
迅速なワーク離脱
・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
真空ユニット ZK2□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
オートスイッチ D
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 診断出力付2色表示式 耐水性向上品・2色表示式 タイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 2色表示式 |