キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止
・パッキン(FKM+禁油処理):-X05(オーダーメイド)
注)供給圧力0.1MPa、差圧30kPa
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注) 正圧 | 流量 L/min(ANR)注) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC5□-X05 | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5 |
ZFC7□-X05 | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5 |
クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
標準形オートスイッチ (バンド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKGA-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 28 | 80, 100 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |