キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm
・温度安定性±0.1℃
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール15%水溶液 |
電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連
・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用機器 |
---|---|---|---|
JSY3000-P | IP65 | PROFINET EtherNet/IP™ EtherCAT | SIユニット:EX600 バルブ:JSY3000 電空レギュレータ:ITV2340 |
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZF010 | -20〜90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液 |
薄形シリンダ/高出力形 CQE
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
高出力形 | CQE | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
は同一
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C85-XB24 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
寿命向上 | C75-XB24 | 複動片ロッド | 32,40 |
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
ステンレスシリンダ CM5□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステン
レス鋼
・コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg
※既存製品CG5・S ø32, 50ストロークと比較
・水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)
※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM5 コンパクトシリーズ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
標準形 | CM5□R/V 耐水性向上タイプ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
比例制御弁 JSP
流体制御用機器 » 比例制御弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例制御弁
圧力制御機器 » 比例制御弁
-
・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
JSP□3 | 比例制御弁 ベース配管 | 1/8 | 1.4, 2.3 | 空気 水 |
JSP□1 | 比例制御弁 直接配管 | 1/4, 3/8 | 2.0, 3.2 | 空気 水 |
コンパクトスライド MXH2
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ø25を追加
ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH2 | 複動 | 6,10,16,20,25 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様) INR-244-832
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・小型・省スペース
・フロンレス
・静音設計:45dBA(オプション選択時)
・冷却能力:150W
・温度安定性:±0.01~0.03℃
・設定温度範囲:4℃~60℃
・接液部材質:ステンレス、樹脂
(アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4~60℃ | 150W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |