WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・N.C./N.O.の変更が容易。
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPA300検索結果を表示
    VPA500検索結果を表示
    VPA700検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VPA3004.20.261.0
VPA5008.90.202.1
VPA70015.30.223.7

5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・VK300を混合取付け可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
消費電力(W)
VK30000.540.120.124.0

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
    ・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
    ・省スペース
     設置面積41%削減
    ・チェック弁の保護
     流れ順序:フィルタ➡チェック弁
     チェック弁の異物嚙込み防止
    ・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8

    関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
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
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFD53検索結果を表示
    ZFD54検索結果を表示
    ZFD55検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
使用圧力範囲(kPa)真空破壊圧力(MPa)質量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
    ・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
    ・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
    ・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
    ・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
     に混載可能
配管形シリーズ4位置デュアル3ポート
切換方式
直接配管形
ベース配管形
SY5000
SY7000
N.C./N.C.
N.O./N.O.
N.C./N.O.

ヒートレス式エアドライヤ ID

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
    ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
    ・インジケータで出口露点状態が確められます。
    (自己再生式ですから、保守管理が容易)
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
  • ヒートレス式エアドライヤ ID
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ID検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)入口空気流量 L/min(ANR)
ID80~780100~975

真空パッド/フラットパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2薄形(溝付)φ10, φ15, φ20, φ30

ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
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
  • ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR2検索結果を表示
    MDHR2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR2呼び10,15,20,30
MDHR2呼び10,15,20,30

ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・予備品削減・短納期・特注品激減対応
    ・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
    ・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
     (任意の形状変更が可能)
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32
ロック付ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CLKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32

Go Top