WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
    ・パッド形状:長円平形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
     バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP長円平形2×4, 3.5×7, 4×10
ZP2長円平形3.5×7,
4×10, 4×20, 4×30,
5×10, 5×20, 5×30,
6×10, 6×20, 6×30,
8×20, 8×30

直線形真空エジェクタ ZU□A

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32″
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
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
  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

トグル形エアチャック MHT2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
    ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
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
  • トグル形エアチャック MHT2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHT2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHT232,40,50,63

薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・クッション付。
    ・角度調整機構付。
    ・片軸、両軸の選択可能。
    ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
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
  • 薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ210,15,20,30,40検索結果を表示
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2ダブル10,15,20,30,4090°180°360°

ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
    ・軽量12%削減。
    ・6通りの直接取付が可能。
    ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
    ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
    ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
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
  • ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRBU210,15,20,30,40検索結果を表示
    角度調整付CRBU2WU10,15,20,30,40検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRBU2シングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
角度調整付CRBU2WUシングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

ISOシリンダ CP96/CP96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大15%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
    ・オートスイッチ付(CP96SDシリーズ:CP96SD、CP96KD)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CP96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形CP96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100

バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
    ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
    ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
     CDVS1シリーズ:CDVS1)
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
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVJ5複動
    標準形CVJ3単動(押・引)
    標準形CVM5複動
    標準形CVM3単動(押・引)
    標準形CV3複動
    標準形CVS1複動検索結果を表示
    ロッド回り止め形CVM5K複動
    ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)
    ロッド回り止め形CV3K複動
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準形CVJ3単動(押・引)10,16CJ2SYJ319
標準形CVM5複動20,25
32,40
CM2SYJ5□90
標準形CVM3単動(押・引)20,25
32,40
CM2SYJ519
標準形CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準形CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
ロッド回り止め形CVM5K複動20,25
32,40
CM2KSYJ5□90
ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)20,25
32,40
CM2KSYJ519
ロッド回り止め形CV3K複動40,50,63CA1KV3□08

ブレーキ付ものさしくん CE2

エアシリンダ » 計測シリンダ
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。

    ※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
     詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ・コントローラ
CE2複動40,50,63,80,100CEU5

ハイストッパシリンダ RSH

エアシリンダ » ストッパシリンダ
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
  • ハイストッパシリンダ RSH
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    フランジ形RSH複動
    複動バネ入り
    単動引込み
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
フランジ形RSH複動
複動バネ入り
単動引込み
20,32

基準ピンシリンダ MGPL50-X2616

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
    ・高精度な取付位置を実現
     シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
    ・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
    ・コイルスクレーパを標準装備
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基準ピンシリンダボールブッシュMGPL50-X2616複動25, 40, 65

Go Top