キーワード検索に156件のヒットがありました。
エアシリンダ CS2/CDS2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
| 標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
| ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
| 軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |
エアシリンダ CM2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
・オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CM2-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
| 標準形 | CM2-Z1 | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
| 標準形 | CM2W-Z1 | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
| ロッド回り止め形 | CM2K-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
| ロッド回り止め形 | CM2KW-Z1 | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
| ダイレクトマウント形 | CM2R-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
| ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
・塵埃対策機構を内蔵(標準)
耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。
・小型オートスイッチ直接取付可能
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHL2-Z | 10,16,20,25,32,40 |
ロック付薄形シリンダ CLQ/CDLQ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CLQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
ガイド付シリンダ MGG
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
-
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
※MGG-XC83は2023年5月に生産終了予定です。
MGG-XC104をご選定願います。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50,63,80,100 |
| エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
| シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
|---|---|---|---|
| ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
インラインエアフィルタ ZFC
真空用機器 » エアサクションフィルタ圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
注2)オーダーメイド
| シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注1) 正圧 | 流量 L/min(ANR) 真空圧 | ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
| ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
| ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
| ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は