キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
複動形 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
単動形 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ダストカバータイプ | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
スルーホールタイプ | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ロングストローク | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
※取付支持は通し穴タイプのみ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3150 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
ご選定願います。
シリーズ | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |
4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
21-AW20K~40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ガイドテーブル 10-MGF
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
10-MGF | 複動 | 40,63,100 |
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX31/32/33 | N.C./N.O./COM. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |