キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
管継手
半導体業界向機器 »
冷却水配管用機器
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
取扱説明書
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
直動精密レギュレータ ARP
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
直動精密レギュレータ ARP
取扱説明書
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
エアフィルタ AF-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. »
エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
エアフィルタ AF-A
取扱説明書
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
AF10-A | M5 | 5 |
メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
圧縮空気清浄化機器 »
エアドライヤ
・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
・ノンフロン。
・電源不要。
・低露点(−60℃)対応。
・無振動、無排熱。
・露点チェッカ付。
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
メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
取扱説明書
シリーズ | 出口空気流量 L/min(ANR) | 基準露点(℃) |
IDG□A/IDG | 10~1000 | -15,-20,-40,-60 |
真空パッド/スポンジパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | スポンジ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15 |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
電動アクチュエータ/電動シリンダ »
コントローラ/ドライバ
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
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
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
取扱説明書
タイプ |
シリーズ |
検索結果を表示 |
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | 検索結果を表示 |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
自己宣言書
タイプ |
シリーズ |
検索結果を表示 |
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | 検索結果を表示 |
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(平行開閉形)
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・ロングストロークの選択可。
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
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
取扱説明書
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
MHK2 | 12,16,20,25 |
MHKL2 | 12,16,20,25 |
パワークランプシリンダ/コンパクトタイプ CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
・ゴムカバー、メタルカバー選択可能
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
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
CKZT-X2797(ゴムカバー) CKZT-X3064(メタルカバー) ベースタイプ | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
CKZT-X2798□(ゴムカバー) CKZT-X3174(メタルカバー) マニュアルハンドル付 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
CKZT-X3232(ゴムカバー) CKZT-X3229(メタルカバー) マニュアルハンドル付ロック仕様 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C
エアシリンダ »
ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
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
ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB11 オーダーメイド |
ロングストロークタイプ |
PDF |
ガイド形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
カムフォロアガイド形 | ML1C | 複動 | 25,32,40 |
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR
エアシリンダ »
ガイド付シリンダ
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MGZ | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |
エンドロック付 | MGZ | 複動 | 40,50,63 |
回り止めなし | MGZR | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |