WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3206

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:27%短縮、全長:7%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3206複動片ロッド32,40,50

4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・主弁構造が弾性体シール。
    ※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
     SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VZ1000有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2φ201.8

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø80を追加 [New]
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
    ・質量最大27%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
  • NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5N検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5N15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F50,63,80

低速制御用スピードコントローラ 10-AS-FM

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
エルボタイプ
ユニバーサルタイプ
10-AS-FMM5~1/4φ3.2~φ10

マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
基本形10-/11-/12-CXSM
21-/22-CXSM
すべり軸受6,10,15,20,25,32
基本形10-/11-/12-CXSL
21-/22-CXSL
ボールブッシュ軸受6,10,15,20,25,32

パワーバルブ精密レギュレータ VEX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • パワーバルブ精密レギュレータ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1A33,1B33検索結果を表示
    VEX1□30,1□33検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲(MPa)
VEX1A33,1B33M5,1/80.01~0.7
VEX1□30,1□331/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,20.05~0.7

フィルタレギュレータ AW-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AW20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AW20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AW10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • フィルタレギュレータ AW-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW10-AM50.05~0.7
0.02~0.2
5

Go Top