WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアスライドテーブル 11-/22-MXP

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小型エアスライドテーブル
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
11-/22-MXPJ複動6
11-/22-MXP複動6,10,12,16

パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・パイロットバルブボックスを追加 [New]
    ・隔壁用継手を用意 [New]
    ・SMARTVENTタイプ追加
     制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
    ・1000万回以上/ライフ10倍以上
    ・高いピーク圧力と少ない空気消費量
    ・ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
    ・使用流体温度: -40~60℃
    ・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
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
  • パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSXF
    電磁弁
    検索結果を表示
    JSXF-P
    電磁弁
    SMARTVENTタイプ
    検索結果を表示
    JSXFA
    エアオペレート
    検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径配管方式オリフィス径(mmφ)
JSXF
電磁弁
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXF-P
電磁弁
SMARTVENTタイプ
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXFA
エアオペレート
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)

Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
Uniねじ仕様
AS22□1FS〜42□1FSUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・空気消費量:ブリードエア「0」
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・繰返し性:±1%(フルスパン)
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
  • レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1200-A検索結果を表示
    IR2200-A検索結果を表示
    IR3200-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8

ミストセパレータ AFM-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
     AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ミストセパレータ AFM-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFM20~40-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFM20~40-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.3

除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
     FDA/食品衛生法適合材料を使用
     ※接流体部:樹脂・ゴム
     ノングリース
     「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
    ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
    ・流量:500L/min(ANR)
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
  • 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    HF2B-SFDA除菌フィルタ
    (除菌性能 LRV≧9)
    検索結果を表示
シリーズ種類使用圧力ろ過度
HF2B-SFDA除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(窒素の場合は0.99MPa)
0.01μm
(捕集効率:99.99%)

ディスク吸着用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用

    ※ディスク吸着用真空パッド ZP2 Seriesは、2026年3月末に生産中止を予定
     しております。
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ディスク吸着用
真空パッド

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHS2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHS216,20,25,32,40,50,63

パワークランプシリンダ CKZT40

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量、小型
     質 量:1.6kg
     小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
    ・高クランプ力
     クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40

Go Top