キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エンドロック付シリンダ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
ストロークエンド位置での落下防止
・ストロークエンド位置でエアが排気されるとロックがかかります。
・ロック用に別途エア配管が不要です。
ターンテーブル付シリンダ MGT
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
-
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MGTM | 複動 | 63,80,100 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGTL | 複動 | 63,80,100 |
薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
・重さ:51%削減※(648g→317g)
・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3166 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |
エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VS4□10 | 3.9 | 0.35 | 1.0 | φ80 | 5.5 |
5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |
パワークランプシリンダ CKZ5T
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・ø40, ø80を追加 [New]
・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
・質量最大23%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ5T | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40,50,63,80 |