キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
インラインパネルマウントタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|
パネルマウントタイプ | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
集中配管タイプ | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |
ソフトポリオレフィンチューブ TPS
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
ARM2500, 3000 | マニホールド (共通IN、個別IN) モジュールタイプ | 1/4,3/8 | 0.05~0.85 |
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・アタッチメント
スペーサ:Y100-A
ブラケット付スペーサ:Y100T-A
※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC10-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC10A-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC10B-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
モイスチャーコントロールチューブ IDK
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
-
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
シリーズ | 外径/内径(mm) | 有効長さ(mm) | 適用管継手 |
---|---|---|---|
IDK02 ストレートタイプ | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 ストレートタイプ | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 ストレートタイプ | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 コイル形状タイプ | 4/2.5 | 100 | KQ2 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A-DTP MHM-X7400A-HC10DT MHM-X7400A-HC10 | 160(2) 200(6) |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |