WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に99件のヒットがありました。


モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
     設定圧力:0.05~0.8MPa
    ・モジュラ接続可能
     配管工数削減・分岐配管不要
    ・操作しやすいハンドル形状
    ・選べる圧力計
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
  • モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AP20-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP20-D1/8,1/40.05~0.8,0.02~0.2

イオナイザ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
シリーズ型式仕様
イオナイザIZS40/41/42-X516イオナイザ/バータイプ
イオナイザIZT40/41/42(-L)-X516コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ
イオナイザIZT43(-L)-X516コントローラ分離型イオナイザ/ノズルタイプ
イオナイザIZT44/45コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ
イオナイザIZN10E-X516イオナイザ/ノズルタイプ
イオナイザIZF21/31-X516イオナイザ/ファンタイプ
イオナイザIZF10/IZF10R-X516イオナイザ/ファンタイプ
イオナイザIZG10-X516イオナイザ/ガンタイプ

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10

圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・1MPa以下での精度向上
     繰返し性±0.5%F.S.以下
     圧力安定性0.5%F.S.以下
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気、N2、O2、Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX2030-X103/80.01~3.0

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ管接続口径設定圧力
ITV11001/8,1/40.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV21001/4,3/80.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV31001/4,3/8,1/20.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

プロセスガス用機器 25A

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » プロセスガス用機器
シリーズ型式仕様
高純度用
ダイヤフラムバルブ
AZ3542□25A
AZ4542□25A
エアオペレート
一般ガス用
ダイヤフラムバルブ
AK3542□25A
AK4542□25A
エアオペレート

2ポートソレノイドバルブ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器
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
  • 2ポートソレノイドバルブ 25A-
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXF
    パルスバルブ25A-JSXF
    パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXFA
    タンクマウントタイプJSXF/JSXFA
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ検索結果を表示
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ
シリーズ型式仕様
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXSUSボディ:水、空気、油
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXALボディ:空気
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX大流量/省エネタイプ
SUSボディ:水、空気、油
パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXF電磁弁タイプ
パルスバルブ25A-JSXFSMARTVENTタイプ
パルスバルブ[集塵機用バルブ]25A-JSXFAエアオペレートタイプ
タンクマウントタイプJSXF/JSXFAオーダーメイド
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2水用/油用/中真空用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD水用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ空気用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ水用

検出スイッチ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチ
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
シリーズ型式仕様
圧力スイッチ25A-ZSE20(F)/ISE203画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20A(F)/ISE20A3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20B(F)/ISE20B3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H)汎用流体用 3画面高精度
フロースイッチ25A-PF2M7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF2M7-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PFM7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PFM5エア用/分離型
フロースイッチ25A-PFM3エア用/フローモニタ
フロースイッチ25A-PFMB7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□Hエア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□H-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF3W7-Z水用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3W5-Z水用/分離型
フロースイッチ25A-PF3W水用/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W-U塩化ビニル製/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W30水用/フローモニタ

チューブ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
      詳細は標準品カタログをご確認ください。

    ・チューブ/Tはこちら
    ・チューブ/TSはこちら
    ・チューブ/TUはこちら
    ・チューブ/TA□はこちら
    ・チューブ/TLはこちら
    ・チューブ/THはこちら
    ・チューブ/TDはこちら
    ・チューブ/TPSはこちら
    ・チューブ/IDKはこちら
シリーズ型式-2仕様
チューブT
ナイロン
チューブTS
ソフトナイロン
チューブTU
ポリウレタン
チューブTA□
帯電防止
チューブTL
フッ素樹脂
チューブTH
FEP
チューブTD
軟質フッ素樹脂
チューブTPS
ソフトポリフィン
チューブIDK
モイスチャーコントロールチューブ

Go Top