WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に99件のヒットがありました。


真空レギュレータ IRV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ接続口径設定圧力範囲(kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

パワーバルブ精密レギュレータ VEX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • パワーバルブ精密レギュレータ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1A33,1B33検索結果を表示
    VEX1□30,1□33検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲(MPa)
VEX1A33,1B33M5,1/80.01~0.7
VEX1□30,1□331/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,20.05~0.7

真空パッド/オーダーメイド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
     ワークの離脱性が向上

    ※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
     しております。

     詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2小形パッドφ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8
ZP2低寸法仕様パッドφ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15
ZP2薄形パッドφ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20
ZP2ベロウパッドφ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZP/ZP2高剛性パッドφ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125,
φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50

エジェクタ付パッド ZHP

真空用機器 » 真空パッド
真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
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
  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

真空パッド テストセット 

真空用機器 » 真空パッド
    ・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
     ※小径パッドセットの場合
    ・用途に合わせた2タイプを用意(包装用パッドセット/小径パッドセット)
    ・豊富なパッド形状を用意し、簡単に交換が可能
     包装用パッドセット(16種) / 小径パッドセット(16種)
シリーズパッド径パッド形状
ZPTS-A0120, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用
べロウパッド(4.5団)
ZPTS-B016, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム

サインシリンダ 10-/11-REC

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-/11-REC複動20,25,32,40

精密クリーンレギュレータ SRP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
    ・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
    ・設定感度:0.3%F.S.
    ・繰返し性:1%F.S.
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
  • 精密クリーンレギュレータ SRP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SRP検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
SRPM5,1/8低圧タイプ:0.005~0.2
高圧タイプ:0.01~0.4

圧力調整弁(リリーフ弁) AP100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 圧力調整弁(リリーフ弁) AP100
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AP100検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP1001/8,1/40.05~0.69MPa

Go Top