WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に99件のヒットがありました。


真空パッド/滑り止め付 ZP3M

真空用機器 » 真空パッド
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
    ・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
     パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
     パッド交換回数の低減
    ・滑り止め特殊リブ
     斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
     ワークの横滑りを防止
     安定した吸着搬送が可能
    ・追従性に優れたボウル形状
     湾曲したワークにも追従
     ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
    ・水平保持力387N(パッド径ø100)
    ・高温ワークに対応(200℃)
    ・油膜付ワークに対応
     特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
     ワークの横滑りを抑制
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3M-Rボウル形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-RBボウルベロウ形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-W滑り止め付長円平形16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
ZP3M-WB滑り止め付長円ベロウ形30 x 60, 40 x 80, 55 x 110

チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK

プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    [チェック弁]
    ・背圧による流体の逆流を防止。
    ・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
    ・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
    [バキュームジェネレータ]
    ・真空発生機器。
    ・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
    [フロースイッチ]
    ・配管の破断等による過剰流量の検出。
シリーズ名称ボディ材質
APチェック弁SUS316Lダブルメルト
APバキュームジェネレータSUS316Lダブルメルト
APフロースイッチSUS316Lダブルメルト

小形減圧弁 ARX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
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
  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMR検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AMR1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P

真空用機器 » 真空パッド
    ・フィルム包装ワークに対応
    ・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
     使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
     材料を使用
    ・青色を採用
    ・漏れ低減
    ・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3Pフィルム吸着用φ20, φ25, φ35, φ50

真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F

真空用機器 » 真空パッド
    ・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド 
     パンなどのやわらかいワークの変形を低減
    ・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
     EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・貼り付き防止溝により耐久性が向上
    ・食品製造業界向機器 HF3A- Series
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
HF3A-ZP3Fベロウ形(4.5段)φ40

小型マニホールドレギュレータ ARM5

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・幅:14mm
    ・2種類の取付方法が選択可能。
     ダイレクト取付、DINレール取付。
    ・逆流機能標準対応。
    ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM5Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5S単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5Aマニホールド
仕様
集中給気φ4,φ6,φ8φ5/32,φ1/4,φ5/160.05~0.7
ARM5Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM5S単体仕様個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT

真空用機器 » 真空パッド
    ・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
    ・薄膜スカートと特殊リブ形状
    ・フラットアタッチメント(2.5段)
     しわの発生を抑制
    ・ガイドアタッチメント(5.5段)
     加減速度:4Gで吸着搬送が可能
    ・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
     食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・青色を採用
     異物混入検査等での色判別が容易
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3P-JTベロウ形(2.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3P-JTベロウ形(5.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50

小型マニホールドレギュレータ ARM10/11

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。
     ハンドル位置:上、正面、下
     配管方向:上、下
     ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
    ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
    ・逆流機能標準対応。
    ・デジタル圧力スイッチ対応。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM11Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM11Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM10単体仕様検索結果を表示
    ARM10F単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM11Aマニホールド
仕様
集中給気φ4~φ10φ5/32~φ3/80.05~0.7
ARM11Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10単体仕様標準φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F単体仕様ハンドル正面φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

真空パッド/ベロウパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm) ※パッド外径
ZP2ベロウ形(4.5段)φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46
ZP2ベロウ形
(2.5段/3.5段)
φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30

Go Top