WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に99件のヒットがありました。


増圧弁 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
    ※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
      取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ型式仕様
増圧弁25A-VBA 
 
増圧弁25A-VBATエアタンク

クリーンエアフィルタ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    詳細はホームページ標準品カタログをご確認ください。
    ・クリーンエアフィルタ/SFDはこちら
    ・クリーンルーム用エキゾーストフィルタ /SFEはこちら
シリーズ型式仕様
クリーンエアフィルタSFD100 
 
クリーンエアフィルタSFD200 
 
クリーンエアフィルタ25A-AMPクリーンルーム用エキゾーストクリーナ
クリーンエアフィルタSFE
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ 

エアチャック 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャック
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
シリーズ型式仕様
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2コンパクトタイプ・標準型
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X6900 (A, B)コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X7460コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付
平行開閉形エアチャック25A-MHZ2標準形
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2ロングストロークタイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2-X6100ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2-X5955ロングストローク・ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHF2薄形タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHL2幅広タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHS□3爪タイプ、4爪タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHSJ33爪タイプ、ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHY2180º開閉タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHW2180º開閉形ギヤ式

フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    ・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
     薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
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
シリーズ型 式仕様
フローティング
ジョイント
25A-JA標準タイプ、80、100のみ
フローティング
ジョイント
25A-JB薄形シリンダ専用タイプ
フローティング
ジョイント
25A-JSステンレスタイプ
CQ2専用
簡易形ジョイント
YAA形取付金具
CQ2専用
簡易形ジョイント
YBB形取付金具
CQ2専用
簡易形ジョイント
YUジョイント

コンパクトエアシリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
ミニフリーマウントシリンダ25A-CUJ標準形
フリーマウントシリンダ25A-CU標準形
フリーマウントシリンダ25A-CUKロッド回り止め形
薄形シリンダ25A-CQS標準形
薄形シリンダ25A-CQSW標準形 両ロッド
薄形シリンダ25A-CQS□S耐横荷重形
薄形シリンダ25A-CQ2標準形
薄形シリンダ25A-CQ2W標準形 両ロッド
薄形シリンダ25A-CQ2大口径
薄形シリンダ25A-CQ2ロングストローク
薄形シリンダ25A-CQ2□S耐横荷重形
薄形シリンダ25A-CBQ2エンドロックシリンダ
プレートシリンダ25A-MU標準形

NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN2000N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN2000N4.570.171.061.8

ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ
    ※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
     フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
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
  • ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PAF3410自動運転型検索結果を表示
    PAF3413エアオペレート型検索結果を表示
    PAF3410-X68自動運転型検索結果を表示
    PAF5410自動運転型検索結果を表示
    PAF5413エアオペレート型検索結果を表示
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
接液部材質
PAF3410自動運転型1~20New PFA
(フッ素樹脂)
PAF3413エアオペレート型1~15New PFA
(フッ素樹脂)
PAF3410-X68自動運転型1~20New PFA
(フッ素樹脂)
PAF5410自動運転型5~45New PFA
(フッ素樹脂)
PAF5413エアオペレート型5~38New PFA
(フッ素樹脂)

禁油・外部銅系不可用圧力計 G46E

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G46Eφ42.5R1/8,1/4

電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電気信号で圧力を無段階制御。
    ・シリンダの推力制御。
    ・ノズルの風量制御。
    ・タンクの圧力制御。
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
  • 電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VY1検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VY1M5×8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2
0.05~供給圧力

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・接液部材質
     ボディ:New PFA
     ダイヤフラム:PTFE
    ・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
     (入口圧力:0.3MPa、流体:水)
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
シリーズ型式適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
SRF継手一体型φ4~φ19φ1/8~φ3/40.02~0.4
SRFナット付継手サイズ:2~6継手サイズ:2~60.02~0.4
SRFチューブ出し-チューブ外径
φ1/4~φ3/4
0.02~0.4

Go Top