キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
直動精密レギュレータ 10-/21-ARP
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
クリーンシリーズ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| 10-/21-ARP20 (K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
| 10-/21-ARP30 (K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
| 10-/21-ARP40 (K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
エジェクタ付パッド ZHP
真空用機器 » 真空パッド真空用機器 » 真空エジェクタ
-
・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
・2段エジェクタ
吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
・メンテナンス性向上
ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
・パッド径:ø63、ø80
| シリーズ | パッド径 | パッド形状 | ノズル呼び径 |
|---|---|---|---|
| ZHP | φ63、φ80 | ベロウ形溝付、平形溝付 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |
耐環境 オーダーメイド仕様
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。
・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78)
・防錆対策(-X81)
| 型式 | オーダーメイド内容 |
|---|---|
| -X4 | 耐熱仕様(ー10~100℃) |
| -X77A, -X77B | ダストカバー部接着(強力接着剤使用) |
| -X78A, -X78B | ダストカバー部コーキング(シリコーンコーキング剤使用) |
| -X81A, -X81B | フィンガ部の防錆処理 |
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・重さ最大38%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
ロボットマテハンにも対応
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・高クランプ力:4000N
・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| CKZ3N-X2742A ベースタイプ | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
| CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・空気消費量:最大73%削減
3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
・出力発生時もスムーズな作動
・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CDQ2A-X3260 | 複動片ロッド | 出力シリンダ:40,50 アシストシリンダ:20,25 |
大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VVP45,VVP46
※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VP4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 | 12 |
| VP4□70 | 有効断面積:300mm2 | 有効断面積:300mm2 | 有効断面積:300mm2 | φ300 | 12 |
真空パッド テストセット
真空用機器 » 真空パッド
-
・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
※小径パッドセットの場合
・用途に合わせた4タイプ(6セット)と、豊富なパッド形状を用意し、簡単
に交換が可能
包装用パッドセット:16種
小径パッドセット:16種
段ボール用パッドセット:ZP3Cシリーズ6種 [New]
滑り止め付パッドセット:ZP3Mシリーズ6種 [New]
| シリーズ | パッド径 | パッド形状 |
|---|---|---|
| ZPTS-A01 | 20, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50 | べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用 べロウパッド(4.5団) |
| ZPTS-B01 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム |
| ZPTS-C01 | 20, 25, 32 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-C02 | 32, 40, 50 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-D01 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウル形/FS61 |
| ZPTS-D02 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウルベロウ形/FS61 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は