キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
精密レギュレータ 10-IR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
|---|---|---|
| IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| 10-IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
| 10-IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
| 10-IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
パワークランプシリンダ CKZT
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・各サイズ3種類のアームバリエーション。
・耐スパッタ、耐水性構造。
※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40,50,63,80 |
エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | RQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
| VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
真空レギュレータ 10-IRV
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
クリーンシリーズ
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (kPa) |
|---|---|---|
| 10-IRV | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
| 10-IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| エアシリンダ | 10-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 1 |
| エアシリンダ | 11-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | 10-CQSX | 複動 | 12, 16, 20, 25 | 1 |
| 薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
| 薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | 10-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 1 |
| 薄形エアシリンダ | 11-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 0.5 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は