WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・揺動角度:320º、180º、90º
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420º/sec
     最大加減速度:3000º/sec2

    注)外部ストッパ付の値
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
    電動ロータリテーブル LER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LER50検索結果を表示
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高トルク
繰返し
位置決め精度
[º]
基本
繰返し
位置決め精度
[º]
高トルク
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・水滴、粉塵環境に対応
     耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
    ・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
    ・アタッチメント位置の再現性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
     適用オートスイッチD-M9□型
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
耐環境MHS3-X6708□32,63

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・金属製スイッチカセットカバー付
    ・重さ最大39%削減
    ・高クランプ力 4000N
    ・耐スパッタ構造
    ・2種類のトップカバーが選択可能
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3T-X273415º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:13%短縮、高さ:11%短縮、全長:11%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3205複動片ロッド32,40,50

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・円筒形ワークの軸方向把持に最適
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHS331181308

ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
コンパクト11-/22-CXSJMすべり軸受6,10
コンパクト11-/12-/21-/22-CXSJLボールブッシュ軸受6,10

Go Top