キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
高圧対応オーダーメイド AR20~60-B-X425
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
高圧下で使用できるように、強度部材などの材質変更を行っています。
また、構造変更により設定圧力範囲も広くしています。
詳細はACシリーズカタログのARシリーズオーダーメイド仕様をご参照ください。
▶詳細はこちら
| シリーズ | 保証耐圧力(MPa) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力範囲(MPa) | 周囲温度および使用流体(℃) |
|---|---|---|---|---|
| AR20〜60-B-X425 | 3.0 | 2.0 | 0.1~1.7 | -5~60(凍結なきこと) |
パワークランプシリンダ CKZ2N
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
・138種類のアームバリエーション。
・耐スパッタ、耐水性構造。
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| CKZ2N | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63,80 |
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CQM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・スペーサ形減圧弁に対応
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
| VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
薄形シリンダ/プレート形 CQU
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)
・軽量 最大36%削減(MUシリーズ比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CQU | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・保護構造IP67対応可能。
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(標準) |
| VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(標準) |
精密クリーンレギュレータ SRP
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータクリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
-
・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| SRP | M5,1/8 | 低圧タイプ:0.005~0.2 高圧タイプ:0.01~0.4 |
プレートシリンダ MU/MDU
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MU-Z | 複動片ロッド | 25,32,40,50,63 |
| 標準形 | MU-Z | 単動(押・引) | 25,32,40,50,63 |
| 標準形 | MUW-Z | 複動両ロッド | 25,32,40,50,63 |
5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・小形&大容量
VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・豊富な対応プロトコル
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・保護構造IP67対応
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
| VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は