キーワード検索に1,230件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ソフトポリウレタンチューブ TUS
管継手&チューブ »
チューブ
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 半透明、イエローブラウン | 空気 |
ステンレスワンタッチ管継手 KG
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手
-
ステンレスワンタッチ管継手 KG
取扱説明書
シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 |
配管モジュール KB
管継手&チューブ »
汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
・配管の集中・分配。
・工具不要、ワンタッチ脱着。
・エア取出方向360°自由自在。
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
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KB | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
インパルスルブ ALIP
潤滑機器 »
潤滑機器
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
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
インパルスルブ ALIP
取扱説明書
シリーズ | タイプ | 接続口径 | 1サイクルの給油量(cm3) |
ALIP | プレッシャタイプ | 1/8 | 0~0.04 |
ALT10 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量: 160cm3 |
ALT20 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量:1000cm3 |
パイロット式レギュレータ AR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
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
パイロット式レギュレータ AR
取扱説明書
シリーズ |
検索結果を表示 |
AR425~925 | 検索結果を表示 |
AR435~935 | |
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
AR425~925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.83 |
AR435~935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付レギュレータ AR□K-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. »
レギュレータ
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
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
逆流機能付レギュレータ AR□K-D
取扱説明書
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 »
圧縮空気清浄化フィルタ
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
マイクロミストセパレータ AMD
取扱説明書
マイクロミストセパレータ AMD
自己宣言書
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
真空用機器 »
真空システム用関連機器
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
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
シリーズ | 接続口径 | 最大処理流量 【L/min(ANR)】 | オイルミスト分解率 | ろ過度 |
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ 4BJIS 10K FFフランジ | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (捕集効率95%) |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC
真空用機器 »
協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ »
真空グリッパ
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
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
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC
取扱説明書
シリーズ |
検索結果を表示 |
ZXP7□12-X1□ ZXP7□11-X1□ | 検索結果を表示 |
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
ZXP7□12-X1□ ZXP7□11-X1□ | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド ZP3C
真空用機器 »
真空パッド
・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上
・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能
・2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP3C | 平形リブ付 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | ベロウ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | 2.5段ベロウ形 | φ32, φ40, φ50 |