キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
エアシリンダ »
ガイド付シリンダ
・ガイドピッチ2倍。
・プレート許容回転トルク、プレート不回転精度向上。
・MGP基本形と同等質量。
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
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
基本形 | MGPW | 複動 | 検索結果を表示 |
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XC56 オーダーメイド |
ノックピン穴付 |
PDF |
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ 高精度ボールブッシュ | MGPW | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
エアシリンダ »
テーブル付シリンダ
・ガイドレールとテーブルを一体化。
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・設置状況に応じて現場での配管・アジャスタ位置の変更が可能。
・MXQシリーズと取付互換あり。
・ø6にもショックアブソーバ付可能。
・ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能。
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
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
リバーシブルタイプ | MXQR | 複動 | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
リバーシブルタイプ | MXQR | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
エアシリンダ »
コンパクトエアシリンダ
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
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
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
取扱説明書
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 |
CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 |
PDF |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XB7 オーダーメイド |
耐寒シリンダ(-40~70℃) |
PDF |
-XB9 オーダーメイド |
低速シリンダ(10~50mm/s) |
PDF |
-XB10 オーダーメイド |
中間ストローク(専用ボディ使用) |
PDF |
-XB13 オーダーメイド |
低速シリンダ(5~50mm/s) |
PDF |
-XC6 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC8 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/押出し調整形 |
PDF |
-XC9 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/引込み調整形 |
PDF |
-XC10 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/両ロッド形 |
PDF |
-XC11 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/片ロッド形 |
PDF |
-XC26 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り |
PDF |
-XC27 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC85 オーダーメイド |
食品機械用グリース仕様 |
PDF |
-XC92 オーダーメイド |
耐粉体アクチュエータ |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
標準形 | CQS | 単動(押・引) | 12,16,20,25 |
標準形 | CQSW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSK | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSKW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
耐横荷重形 | CQS□S | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
エアシリンダ CS1/CDS1
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(角形カバー)
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
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
エアシリンダ CS1/CDS1
取扱説明書
エアシリンダ CS1/CDS1
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA0~XA30 簡易特注 |
ロッド先端形状変更 |
PDF |
-XC14 簡易特注 |
トラニオン金具の取付位置変更 |
PDF |
-XC15 簡易特注 |
タイロッドの長さ変更 |
PDF |
エアシリンダ CS1/CDS1
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB5 オーダーメイド |
強力ロッド形シリンダ |
PDF |
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XC3 オーダーメイド |
ポート位置関係の特殊 |
PDF |
-XC4 オーダーメイド |
強力スクレーパ付 |
PDF |
-XC5 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~110℃) |
PDF |
-XC6 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC8 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/押出し調整形 |
PDF |
-XC9 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/引込み調整形 |
PDF |
-XC10 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/両ロッド形 |
PDF |
-XC11 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/片ロッド形 |
PDF |
-XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
-XC27 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC30 オーダーメイド |
ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 |
PDF |
-XC35 オーダーメイド |
コイルスクレーパ付 |
PDF |
-XC68 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |
PDF |
-XC86 オーダーメイド |
ロッド先端金具付 |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |
エアシリンダ JCM/JCDM
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
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
エアシリンダ JCM/JCDM
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
4・5ポートエアオペレートバルブ VSA4□20/4□30/4□40
方向制御機器 »
エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ |
VSA4□20 | 5.6 | 0.51 | 1.4 | φ80 |
VSA4□30 | 9.6 | 0.17 | 2.4 | φ100 |
VSA4□40 | 16 | 0.32 | 4.2 | φ140 |
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 »
直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
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
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
自己宣言書
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
マニホールド仕様書
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
方向制御機器 »
パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
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
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
取扱説明書
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
自己宣言書
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
方向制御機器 »
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 »
排気ライン
製品特長
60JD、60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
取扱説明書
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
自己宣言書
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
マニホールド仕様書
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
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
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
取扱説明書
シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
KYH07-01 | ø1/4″ | 検索結果を表示 |
シリーズ | 機種 | 適用チューブ外径 | 接続口径 |
KYH07-01 | ハーフユニオン | ø1/4″ | R1/8 |